三波段红外火焰探测器

物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的、不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。红外火焰探测器是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的一种火焰探测器。根据探测的波段不同,又分为单波段、双波段和三波段。

世健公司研发的三波段红外火焰探测器(以下简称IR3FD)参考设计涵盖了红外火焰探测器的基本功能,提供从火焰传感器信号放大滤波、片内ADC数据采集,灵活的信号输出接口和图形化的上位机软件。利用该平台客户可以快速评估火焰传感器和硬件电路的性能,缩短设计周期。

IR3FD平台采用了三颗英国Pyreos公司的火焰传感器,分别覆盖4.35μm、4.64μm和3.91μm三种波段。该传感器是电流型传感器,内置跨阻放大器提供电流转换成电压输出。与传统电压型传感器相比,该传感器响应速度快,灵敏度高。

请填写以下信息表单下载此方案,所有内容均为必填项。
* 请确保您的信息准确,以便ADI与您保持沟通,及时获取ADI资料。