ADSP-CM408F配电自动化解决方案

本参考设计有助于用户评估 ADSP-CM40x的功能和性能,快速开发以 ADSP-CM40x 为核心的配电自动化终端、电能质量分析装置等产品。设计方案采用配电自动化最小保护系统,外部三相电压、三相电流及零序电流信号经电压互感器(PT)、电流互感器(CT)变换后,通过精密放大器 AD8604 进行信号调理电路变换,调理电路输出被ADSP-CM408F 内部两个高性能 16 位 SAR结构 ADC进行同步采样,实现同相的电压、电流同步采样。单个采样通道(包含放大电路)实测ENOB可以达到 13bits。电压、电流的采样值送入ADSP-CM408F 的谐波分析引擎(HAE),可以对电压电流原始采样值进行高达 56 次谐波(基于 50Hz 基波)分析。


请填写以下信息表单下载此方案,所有内容均为必填项。
* 请确保您的信息准确,以便ADI与您保持沟通,及时获取ADI资料。