用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案

作为系统硬件设计工程师的您,是否还在为选择高性价比的多路电源输出的隔离方案而苦恼呢?比如说+15V, -15V, +5V的三路隔离电源输出, 在大多数情况下,凡是用到运放(AMP),模拟开关(MUX)和模拟量驱动输出(+/-10V,+/-20mA)的时候都会需要用到它,而系统隔离往往又是增强工业产品可靠性的重要保证。如果您目前还不具备专业的电源设计经验,特别是变压器参数方面的设计,您的首选可能会是购买隔离电源模块,优点是体积小,使用方便,但是市面上能够直接支持+/-15V,+5V多路输出的隔离电源模块的种类非常少,而且价格普遍不菲。

众所周知,ADI和Linear合并可谓是强强联手,解决您的痛一直是我们不懈努力和最求的目标。为此,针对此类应用,我们提供了多种简单易用的参考方案,提供标准的变压器设计指标,从而可以满足客户不同工况,不同功率的使用需求。

ADI为您提供
  • 最新隔离电源控制器LT8301 – 体积小,效率高,使用超级简单
  • 4通道i-coupler隔离的隔离电源控制器 ADuM3471 – 自带SPI接口
  • 提供变压器厂商的推荐型号和设计参数
  • 提供多样的集成参考电路,评估板
请填写以下信息表单下载此方案,所有内容均为必填项。
* 请确保您的信息准确,以便ADI与您保持沟通,及时获取ADI资料。