ADI锂离子电池测试设备解决方案

锂离子电池制造程序非常复杂,包括电极生产、堆叠结构、单元装配。之后还要执行电气测试,激活电池功能并评定电池容量,确定额定性能和价格。为了在锂离子电池制造过程中执行这些电气测试,需要高度集成、高效率和高精度的测试设备,这也正是ADI公司基于AD8452解决方案的亮点所在。与第一代IC AD8450/1+ADP1972/4相比,第二代集成IC的尺寸更小,更鲁棒且性价比更高。

ADI为您提供:
  • 更高的开关频率支持使用尺寸更小、价格更低的功率元件,如电感、电容等
  • 能源回收利用有助于降低运营成本
  • AD8452采用独特的仪表放大器设计,制造过程中的校准时间可缩短1/2,质保时间可更长
  • 更高集成度的解决方案可提供小尺寸系统,使设备机架和维护成本更低

  • 请填写以下信息表单下载此方案,所有内容均为必填项。
    * 请确保您的信息准确,以便ADI与您保持沟通,及时获取ADI资料。