ADI公司低压断路器应用中的电子脱扣器(ETU)解决方案

电子脱扣器(ETU)是用于测量和监测流过低压断路器(MCCB和ACB )电流并在特定的时候发出脱扣信号的可编程装置。在现代低压配电系统中,需要更多通信/智能功能来实现更高级别的系统特性(例如区域联锁),因此基于微处理器的电子控制单元在低压开关设备/断路器系统中变得越来越流行。ADI提供了一种简单的系统解决方案。

ADI为您提供:
  • ADP2450,这是一款ASSP(专用订制产品),专为MCCB和ACB等低压断路器而设计。
  • 它有一个低功耗分流升压控制器将电流源(电流互感器的输出)转换为电压源,和一个能输出3.3V、5V和可调电压的降压型稳压器。
  • ADP2450集成了4个能提供15种不同增益设置选项的可编增益放大器(PGA)和一个通用运算放大器。
  • 在它内部有4个阈值可编程的模拟脱扣器,支持单线圈和双线圈的用户应用。
  • 简化了电子脱口器系统设计,只需要ADP2450、低功耗微处理器(MCU)和接口

  • 请填写以下信息表单下载此方案,所有内容均为必填项。
    * 请确保您的信息准确,以便ADI与您保持沟通,及时获取ADI资料。